AS-i fladkabel stik
E75005
FC Quick Connect M12
AS-i fladkabel stik
E75005
FC Quick Connect M12
- Overgang fra AS-i fladkabel til M12-stik
- Til udvidelse af AS-i-netværket vha. sporer
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 42 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 17,7 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA; O-ring: FKM; Låsemøtrik: Messing forniklet; kontaktben: bronze tinbelagt |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 0,4...0,6 Nm |