DIN skinne Adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN skinne Adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Bringer IO-Link mastere, Ethernet switche og I/O moduler til DIN skinnen
- Komplet montage sæt til forskellige modul størrelser
- Simpel, hurtig og vibrationsresistent montage
- Robust design for brug i barske omgivelser
- For installation direkte på maskinen eller i styreskabet
Applikation
Udførelse | Til DIN skinne montering, f.eks. til IO-Link mastere 8-Port |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 103,8 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montage |
Dimensioner [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materiale | DIN skinne Adapter: PC/ABS; gevindbøsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|