AS-i fladkabel stik
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-i fladkabel stik
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- Til overgang fra AS-i fladkabel til rundt kabel
- Til udvidelse af AS-i-netværket vha. sporer
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | AS-i |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 97,4 |
---|---|
Materiale | Kapsling overdel: PUR; Kapsling Underdel: PA 6.6; skrue: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|