RFID tag
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
RFID tag
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
- RFID tag 125 KHz - Q5
- Pålidelig kodning af arbejdsemnebærere
- Velegnet for installationer med plastik og metal carriers
Applikation
Applikation | Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...70 |
Peak temperatur (passiv) [°C] | 130; (varighed af test: 1 x 100 h) |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memory size [bit] | 224 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 2854 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2,25 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 20 / L = 2,2 |
Materiale | PC sort |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Yderligere informationer
læse-/skriveafstand (mm)
ID-TAG positioniering | Læs | Skrivning | ||
DTA100 | Overhead | 10...28 | 10...28 | |
DTA101 | Overhead | 10...28 | – | |
DTA200 | Forside | 35 | 35 | |
DTA201 | Forside | 35 | – | |
DTA300 | Forside | 50 | 50 | |
DTA301 | Forside | 50 | – |
Alle opgivelser refererer til statiske læse / skrive operationer. | |
Opgivelser uden kommentarer refererer til indstallation af ID tags i ikke-metalliske omgivelser. |