RFID tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
RFID tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
- RFID tag 13,56 MHz - ISO15693
- Pålidelig kodning af arbejdsemnebærere og produkter
- Velegnet tag for montering på metal og ikke-metal materiale
Applikation
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Peak temperatur (passiv) [°C] | 100 |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 896 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | ICODE SLIX |
Antal datablocks | 28 |
Block størrelse [Byte] | 4 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
Radiogodkendelse | ISO 15693 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 67,2 |
---|---|
Monteringsmetode | montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade) |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 6 |
Materiale | PA 6 |
Bemærkning
Bemærkning | |
---|---|
Emballage-enheder | 10 stk. |
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 6 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 45 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
læse afstand ved montering på metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 15 |