• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID
  4. ID tags
  5. E80343

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • RFID tag 13,56 MHz - ISO15693
  • Pålidelig kodning af arbejdsemnebærere og produkter
  • Velegnet tag for montering på metal og ikke-metal materiale
  • ce
  • ukca
Applikation
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -25...85
Peak temperatur (passiv) [°C] 85
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] 13,56
Memory size [bit] 896
Hukommelsestype EEPROM
Chip type ICODE SLIX
Antal datablocks 28
Block størrelse [Byte] 4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] 8
RFID standard ISO 15693
Max. læse cyklus ubegrænset
Max. skrive cyklus 100000
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 68
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radiogodkendelse ISO 15693
Mekaniske data
Vægt [g] 117
Monteringsmetode montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade ; I tilfælde af installation på metalflader monter den flade side på overfladen)
Dimensioner [mm] 90 x 34 x 7
Materiale ABS
Bemærkning
Emballage-enheder 5 stk.
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
læse afstand ved montering på metal (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80