RFID tag
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
RFID tag
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
- Til pålidelig kodning af emneslæder i transportbånd
- Nem, hurtig og sikker montering
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- Meget højt antal læse- og skrivecyklusser
Applikation
Applikation | Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...85 |
Peak temperatur (passiv) [°C] | 120; (varighed af test: 1 x 100 h) |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memory size [bit] | 2048 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 10,1 |
---|---|
Kapsling | monteringshus for holder til arbejdsemne |
Dimensioner [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materiale | PBT orange; PA sort |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |