RFID tag
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
RFID tag
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
- RFID tag 13,56 MHz - ISO15693
- Pålidelig kodning af arbejdsemnebærere og produkter
- Velegnet for installation med plastik carriers
Applikation
Applikation | Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...85 |
Peak temperatur (passiv) [°C] | 90 |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 896 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | Vigo |
Antal datablocks | 28 |
Block størrelse [Byte] | 4 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
Radiogodkendelse | ISO 15693 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 5,3 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Monteringsmetode | installation på ikke metal materialer; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade) |
Dimensioner [mm] | M5 / L = 16,5 |
Gevind betegnelse | M5 |
Materiale | PA sort |
Bemærkning
Emballage-enheder | 10 stk. |
---|
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |