RFID tag
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
RFID tag
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
- RFID tag 13,56 MHz - ISO15693
- Nøgle tags for frigivelse af maskiner eller anlæg
- Til brug i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Applikation | Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...55 |
Peak temperatur (passiv) [°C] | 75 |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 896 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | ICODE SLIX |
Antal datablocks | 28 |
Block størrelse [Byte] | 4 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklasse | IP 66 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
Radiogodkendelse | ISO 15693 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 21,6 |
---|---|
Monteringsmetode | installation på ikke metal materialer; (fastgørelsesøje) |
Dimensioner [mm] | 40 x 31 x 4,8 |
Materiale | ABS |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 45 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 80 |