RFID tag
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
RFID tag
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Applikation
Applikation | RFID kodning af metal tanke |
---|
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 860...930 |
---|---|
Memory size [bit] | 512 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | Impinj Monza 4QT |
Tag identifier (TID) [Byte] | 8 |
Elektronisk produkt kode (EPC) | 128 bit |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 93,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Materiale | Kapsling: polykarbonat-ABS |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|
Yderligere informationer
Læseafstand (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |