RFID tag
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
RFID tag
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
Applikation
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Peak temperatur (passiv) [°C] | 90 |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 896 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | ICODE SLIX |
Antal datablocks | 28 |
Block størrelse [Byte] | 4 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
Radiogodkendelse | ISO 15693 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 5,4 |
---|---|
Monteringsmetode | Pres-fit hus; Installation i metal |
Dimensioner [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Materiale | Kapsling: PPA GF30; epoxy-harpiks |
Bemærkning
Emballage-enheder | 10 stk. |
---|