RFID tag
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
RFID tag
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
Applikation
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Peak temperatur (passiv) [°C] | 90; (varighed af test: 1 x 100 h) |
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 2528 |
Hukommelsestype | EEPROM |
Chip type | ICODE SLIX2 |
Antal datablocks | 28 |
Block størrelse [Byte] | 4 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | 100000 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
Radiogodkendelse | ISO 15693 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,2 |
---|---|
Monteringsmetode | installation på ikke metal materialer; (klæbning på en flade) |
Dimensioner [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Materiale | PPA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 10 stk. |
---|
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |