kamhjul
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
kamhjul
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- For konvertering til et højere antal pulser pr. minut
- Bruges i applikationer med meget lav rotations hastighed
- Med ens Puls-Pause forhold
Produktegenskaber
Dimensioner [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Applikation
Applikation | Tastehjul for konvertering af lave omdrejningstal til et højere impulstal pr. minut. med ens Puls-Pause forhold ; f.eks. til anvendelse af frekvens-til-strøm omformere |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 490 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 135 x 135 x 21 |
Materiale | skive: Delrin; Skruer: CK 45 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
---|