- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Rundprofil stang / aluminium profiler
- E89034
aluminiumprofil
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
aluminiumprofil
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Applikation
Applikation | til installation af LED strips |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 138,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 1015 x 17 x 6,7 |
Materiale | profil: aluminium EN AW-6060 T66 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|