Splitterboks
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
Splitterboks
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 241,5 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Antal porte på splitterboks | 6 |
Stiktype | M12 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M23; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk tilslutning - slids
Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |