Splitterboks
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
Splitterboks
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
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
Vægt [g] | 240,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 33 x 60 x 125 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Antal porte på splitterboks | 6 |
Stiktype | M12 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M23; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk tilslutning - slids
Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |