• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Splitter-bokse
  4. Splitter-bokse
  5. EBC013

Splitterboks

EBC013

ZDO4H050MSS0005H07

Splitterboks

EBC013

ZDO4H050MSS0005H07

  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 4
Max strømbelastning total [A] 12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...60
Kapslingsklasse IP 67; IP 68
Godkendelser / Tests
UL godkendelse
Enclosure type Type 1
Mekaniske data
Vægt [g] 537
Dimensioner [mm] 18 x 54 x 82
Materiale PA
Indstøbt-emne materiale PA
Antal porte på splitterboks 4
Stiktype M12
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Bøjningsantal > 2 Mio.
Tilbehør
Leverings omfang
Beskyttelseshætte: 2
mærker: 4
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm