Splitterboks
EBC021
ZDO8H050MSS0005H11
Splitterboks
EBC021
ZDO8H050MSS0005H11
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 683,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiale | PA | ||||
Indstøbt-emne materiale | PA | ||||
Antal porte på splitterboks | 8 | ||||
Stiktype | M12 | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning | Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|