Splitterboks
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Splitterboks
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materiale | PA | ||||
Indstøbt-emne materiale | PA | ||||
Antal porte på splitterboks | 6 | ||||
Stiktype | M12 | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - slids
Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |