Splitterboks
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
Splitterboks
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Tydeligt synlige LED'er der viser skiftestatus og drift
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 15...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 1 |
Max strømbelastning total [A] | 1 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 125 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
Materiale | PBT-GF20; Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | PBT-GF 20 / messing, forniklet |
Antal porte på splitterboks | 8 |
Stiktype | M8 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk tilslutning - slids
Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |