• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Splitter-bokse
  4. Splitter-bokse
  5. EBC056

Splitterboks

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

Splitterboks

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

  • Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Tydeligt synlige LED'er der viser skiftestatus og drift
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 2
Max strømbelastning total [A] 6
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...60
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 683,2
Dimensioner [mm] 20 x 30 x 129,5
Materiale PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks 8
Stiktype M8
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 16 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
DIN skinne Adapter:, E73007
Beskyttelses-prop: M8, E73005
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt