Applikation
Special funktion |
guldbelagte kontakter |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
Kapslingsklasse |
III |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] |
2 |
Max strømbelastning total [A] |
2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...80 |
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] |
-5...60 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage) |
Mekaniske data
Vægt [g] |
88 |
Dimensioner [mm] |
23,7 x 30 x 85,4 |
Materiale |
PBT-GF20; Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale |
PBT-GF 20 / messing, forniklet |
Antal porte på splitterboks |
4 |
Stiktype |
M8 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
4 x LED, gul |
Drift |
1 x LED, grøn |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
DIN skinne Adapter:, E73006 |
Beskyttelses-prop: M8, E73005 |
|
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning |
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
Elektrisk tilslutning - slids
|
Stik: 4 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |