Splitterboks
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Splitterboks
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Tydeligt synlige LED'er der viser skiftestatus og drift
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2 |
Max strømbelastning total [A] | 6 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Materiale | PBT-GF20; Messing forniklet | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PBT-GF 20 / messing, forniklet | ||||||||
Antal porte på splitterboks | 8 | ||||||||
Stiktype | M8 | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning | Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|