• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Y-fordelere (splittere)
  4. Y-fordelere (splittere)
  5. EBC114

Y-fordeler

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-fordeler

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Til brug i anvendelser med mange ind- og udgange hvor pladsen er begrænset
  • Visuel og taktil markering af portene
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
Special funktion Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 4
Max strømbelastning total [A] 4
Samlet strømbelastning (UL) [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 36,8
Materiale Kapsling: PA orange; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm