Y-fordeler
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y-fordeler
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 35,8 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA orange; pakning: FKM |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|