• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Y-fordelere (splittere)
  4. Y-fordelere (splittere)
  5. EBF007

Y-fordeler

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Y-fordeler

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Halogen- og silikone-fri
  • Visuel og taktil markering af portene
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 4
Max strømbelastning total [A] 4
Samlet strømbelastning (UL) [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
UL godkendelse
Strømforsyning Class 2
Fil nummer UL E191684
Mekaniske data
Vægt [g] 34,1
Materiale Kapsling: PA Halogenfri; pakning: EPDM
Indstøbt-emne materiale PA, Halogenfri
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm