Y-fordeler
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Y-fordeler
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Halogen- og silikone-fri
- Visuel og taktil markering af portene
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | logisk OR funktion |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Samlet strømbelastning (UL) [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 33,9 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA Halogenfri; pakning: EPDM |
Indstøbt-emne materiale | PA, Halogenfri |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |