Y-fordeler
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
Y-fordeler
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Halogen- og silikone-fri
- Visuel og taktil markering af portene
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 28,7 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Halogenfri; pakning: EPDM |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
, PUR; flamme-hæmmende (IEC 60332-2, UL: FT2) |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten! |