Splitterboks
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Splitterboks
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 2875 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiale | Kapsling: PA |
Antal porte på splitterboks | 8 |
Stiktype | M12 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PVC, sort, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning | Stik: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|