Splitterboks
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Splitterboks
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 404,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materiale | Messing forniklet; Kapsling: PBT-GF30 |
Antal porte på splitterboks | 8 |
Stiktype | M12 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning | terminaler, Signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Kabelforskruning: M20x1,5 |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning - slids
Stik: 8 x M12; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm |