Y-fordeler
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
Y-fordeler
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Til brug i anvendelser med mange ind- og udgange hvor pladsen er begrænset
- Visuel og taktil markering af portene
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 34,6 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA orange; pakning: EPDM |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |