- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for CAN bus
- EC0451
Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus
EC0451
BasicCable/2 Modules
Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Til tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Pålidelig signaltransmission til CAN-enheder
- Med integreret CAN-bus afsluttende modstand i kontakthus og stik
- Stort driftstemperaturinterval til brug i mobile maskiner
- Ledningsført til spændingsforsyning og signaltransmission
Applikation
Udførelse | konfektioneret, for BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Applikation | Strømforsyning; CAN Bus |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 46,4 |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,5 m, PVC, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|