• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler med stik i begge ender for CAN bus
  5. EC0453

Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

  • Til tilslutning af styreenheder og dialogenheder
  • Pålidelig signaltransmission til CAN-enheder
  • Med integreret CAN-bus afsluttende modstand i kontakthus og stik
  • Stort driftstemperaturinterval til brug i mobile maskiner
  • Ledningsført til spændingsforsyning og signaltransmission
  • ce
  • ukca
Applikation
Udførelse konfektioneret, for BasicController og BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation Strømforsyning; CAN Bus
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Mekaniske data
Vægt [g] 62,2
Bemærkning
Bemærkning
CAN-Bus termineringsmodstand (120 Ohm) er integreret i standard timer stik
Giver kun mening med anvendelse sammen med dæksel EC0402
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,5 m, PVC, sort; 4 x 0,5 mm² / AWG 20