- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for CAN bus
- EC0458
Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus
EC0458
BasicCable/Display 10m
Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus
EC0458
BasicCable/Display 10m
- Til tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Pålidelig signaltransmission til CAN-enheder
- Med integreret CAN-bus afsluttende modstand i kontakthus og stik
- Stort driftstemperaturinterval til brug i mobile maskiner
- Ledningsført til spændingsforsyning og signaltransmission
Applikation
Udførelse | konfektioneret, for BasicController og BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Applikation | Strømforsyning; CAN Bus |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 364,5 |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 10 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12 |