- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Konfigurerbar
- Konfektionerbart stik-set og fortrådnings elementer
- EC0702
Konfektionerbar AMP stik
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Konfektionerbar AMP stik
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- Til en pålidelig signaltransmission fra styreenheder og moduler
- Egnet til brug i mobile maskiner
- AMP-krympehus som kan ledningsføres
- Krympekontakter leveret med enheden
- Låsbart stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67; (kun i forbindelse med forsegling af de enkelte ledere (ikke medleveret)) |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 75,3 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|