- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- EC0705
Forbindelseskabel med AMP stik
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Forbindelseskabel med AMP stik
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Låsbart AMP-stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 36 DC |
---|---|
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...105 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 896 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 10 x 10 x 10 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - AMP stik
Video | Stik: 1 x AMP-Junior Timer; Støbt hus: PBT, sort |
---|