• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
  4. Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
  5. EC0711

Forbindelseskabel med AMP stik

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Forbindelseskabel med AMP stik

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • Til en pålidelig signaltransmission fra styreenheder og moduler
  • Stort driftstemperatur interval
  • Til anvendelser i mobile maskiner og i særligt krævende industrielle miljøer
  • Låsbart AMP-stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
  • 81-polet AMP-stik med A-kodning
Elektriske Data
Driftspænding [V] 36 DC
Omgivende forhold
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 1796,4
Dimensioner [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2,5 m