- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- EC0721
Forbindelseskabel med AMP stik
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Forbindelseskabel med AMP stik
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
- Til en pålidelig signaltransmission fra styreenheder og moduler
- Stort driftstemperatur interval
- Til anvendelser i mobile maskiner og i særligt krævende industrielle miljøer
- Låsbart AMP-stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
- 81-polet AMP-stik med B-kodning
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 36 DC |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1706 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2,5 m |