• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Montage tilbehør og fastspændings teknologi
  4. Monterings- og fastgørelseselementer til displays
  5. EC0731

Montageramme for grafiske displays

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Montageramme for grafiske displays

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Applikation
Udførelse for ecomatDisplay 7"
Mekaniske data
Vægt [g] 814,4
Monteringsmetode indbygning
Dimensioner [mm] 135 x 120 x 43
Materiale Montageramme: rustfri stål (1.4301 / 304)
Tilbehør
Leverings omfang
Afstandsplader: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
gevind stift: 4
Spændskiver: 4
Møtrikker: 4
Pakning og vibrations absorber
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.