Load-Dump-Module
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
Load-Dump-Module
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
- Effektiv beskyttelse af elektroniske enheder og komponenter mod spidsspændinger
- Til brug i indbyggede systemer på mobile maskiner
- Tilslutning via 6,3 mm flad-polet stik
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12 DC |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 197,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 64,5 x 96 x 33 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|