Ethernet forbindelseskabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernet forbindelseskabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Pålidelig data transmission for enheder med Ethernet interface
- For hurtig og nem parametrering
Applikation
Udførelse | Ethernet kabel |
---|---|
Applikation | Krydset patchkabel; Patchkabel |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 70,8 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, grå, Ø 6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 2 x RJ45, lige; Støbt hus: PUR |
---|