- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- EC2086
Forbindelseskabel med AMP stik
EC2086
R360/CABLE/1,2M
Forbindelseskabel med AMP stik
EC2086
R360/CABLE/1,2M
- Pålidelig tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Stort driftstemperatur interval
- Til anvendelser i mobile maskiner og i særligt krævende industrielle miljøer
- Låsbart AMP-stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 800,7 |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1,2 m; 1 mm² | |
Stik: 1 x AMP |