- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
- EC2088
Forbindelseskabel med ventilstik
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
Forbindelseskabel med ventilstik
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
- Robust rektangulært stik
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Kapslingsklasse | IP 65; (M12 stikforbindelse: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 82 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PA-GF, Halogenfri / TPU, Halogenfri |
Materiale - omløber | Stål, forzinket / Messing, forniklet |
Tætningsmateriale | NBR / CR |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PA-GF, Halogenfri, sort; Låsning: Stål, forzinket; pakning: NBR / CR; Kontakter: Messing; tilspændingsmoment: 0,5...0,6 Nm |
Elektrisk tilslutning - Kabel
Tilslutning | Kabel: 0,24 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, Halogenfri, orange; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |