Kombineret antenne for navigation og radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Kombineret antenne for navigation og radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Til modtagelse af GPS-data og til kommunikation i mobile netværk
- med integreret forstærker
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Robust design til brug i mobile maskiner
- Fladt hus til tagmontering på køretøjer og mobile maskiner
Elektriske Data
Driftspænding [V] | via den interne leder i GPS tilslutningen |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 66; (ved montering (ydre spændeskive og O-ring i gevind området)) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 156,9 |
---|---|
Monteringsmetode | Gewinde |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 5 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 3 m |
Elektrisk tilslutning - GPS
Stik: SMA |
Elektrisk tilslutning - GSM
Stik: FME |