kombineret antenne for WLAN og Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
kombineret antenne for WLAN og Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- For modtagelse og transmission af data via WLAN og Bluetooth
- med integreret forstærker
- Robust design til brug i mobile maskiner
- Fladt hus til tagmontering på køretøjer og mobile maskiner
Interface
Frekvens område | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stik type | FAKRA | ||||
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 69K |
Godkendelser / Tests
Standard | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 105,85 |
---|---|
Monteringsmetode | skrue montage; (M16 x 1,5) |
Dimensioner [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Tilspændingsmoment [Nm] | 5 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - WLAN / Bluetooth
Kabel: 2 m | |
Stik: FAKRA I |
diagrammer og grafer
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|