- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- EC3148
Y-Forbindelseskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-Forbindelseskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Til en pålidelig signaltransmission
- Stort driftstemperatur interval
- Til anvendelser i mobile maskiner og i særligt krævende industrielle miljøer
- Låsbart AMP-stik med beskyttelse mod omvendt polaritet
Applikation
Udførelse | Adapter kabel |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...85 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 109 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PBT sort; Hunstik: TPU orange; pakning: Viton |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - C
Stik: 1 x AMP stik, lige |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR, sort, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - A
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning - B
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |