Kombineret antenne for navigation og radio
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Kombineret antenne for navigation og radio
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Elektriske Data
Strømforbrug [mA] | < 24 |
---|
Interface
Frekvens område | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk omkring interface |
|
Frekvens område | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 6K6 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 366 |
---|---|
Monteringsmetode | Gewinde |
Dimensioner [mm] | 80 x 124 x 31 |
Materiale | PC sort |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 5 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - GPS
Kabel: 3 m | |
Stik: 1 x FAKRA |
Elektrisk tilslutning - GSM
Kabel: 3 m | |
Stik: 1 x FAKRA |