- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Programmerings- og kommunikationskabler
- Programmerings- og kommunikationskabler
- EC9125
USB-Forbindelseskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-Forbindelseskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Pålidelig tilslutning af skærme og dialogmoduler
- Med USB-stik til installation i kontrolpanel eller instrumentbræt
- Til brug i mobile maskiner og køretøjer
- Beskyttelsesdæksel til USB-stikkontakt med høj beskyttelsesgrad
- Velegnet til styretavle installation på industrielle applikationer
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning |
---|---|
Udførelse | til proces- og dialog enheder PDM360 NG |
Applikation | USB hunstik til indbygning i konsol eller kontrolpanel |
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 97,8 |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: B |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1,5 m, PVC, sort, Ø 5 mm, afskærmet; twisted; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x USB, lige |