Bluetooth mesh IO-Link adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
Bluetooth mesh IO-Link adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
- Læsning og skrivning af data fra den tilsluttede IO-Link enhed via Bluetooth
- Nem adgang til sensorer via via smartphone app´en ifm moneo blue
- Fleksibel integration med eksisterende systemer
- Hurtig og nem parameterindstilling af IO-Link-sensorer
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | EU/RED; United Kingdom; USA; Canada; Japan; Namibia; Singapore; Australien; Indien; Vietnam; New Zealand; Indonesien; Malaysia; Thailand; Ukraine; Taiwan; Argentina; Chile; Syd Korea; Syd Afrika; Mexico | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (Begrænset grundet ES1 og PS2) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja; (forsynings siden) |
Max strømbelastning total [A] | 0,83 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understøttede DeviceIDs |
|
Transmission standard | BLE 5.0 |
---|---|
Frekvens område | 2,4 GHZ |
Sendestyrke [mW] | 10; (10 dBm) |
Rækkevidde | typ. 20 m |
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Nødvendig masterport klasse | A |
Antal porte | 1 |
---|---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 218 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 92,2 |
---|---|
Materiale | PA; rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |