- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- ENC05A
Forbindelseskabel med hunstik
ENC05A
ADOAH040MSN0005H04/1G/1D
Forbindelseskabel med hunstik
ENC05A
ADOAH040MSN0005H04/1G/1D
- Til anvendelser i EX områder
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Kompatibel med maling | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max. input effekt [mW] | gruppe II: 1000; gruppe III: 1000 |
Max strømbelastning total [A] | 1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K) |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX mærkning | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 0,5 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 10 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 196,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|